17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

DXL連結足場板用手すり

通常単価(税別)
92,644
税込単価
101,908
通常出荷日:9日目

【特長】・DXLST32用の手すりです

  • トラスココード
    381-4236
  • 手すり高さ(mm)
    1100
  • 質量(g)
    13.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DXL-TE32ST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DXL-TE32STの仕様・寸法情報

トラスココード
381-4236
手すり高さ(mm)
1100
質量(g)
13.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
DXL-TE32ST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
92,644
( 101,908 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・DXLST32用の手すりです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DXL連結足場板用手すりの型番DXL-TE32STのページです。 型番DXL-TE32STに関する仕様情報を記載しております。
DXL連結足場板用手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト