ファクトリーサプライ用品技術窓口

可搬式作業台DWJ型用エリアガード【2個入り】

通常単価(税別)
80,097
税込単価
88,107
通常出荷日:4日目

【特長】・可搬式作業台の天板を囲うことで作業可能エリアを認識できます・転落・踏み外し事故の発生リスクを...

詳細を確認
  • トラスココード
    162-5817
  • 質量(g)
    3400.0
  • JANコード
    4989247545047
  • 材質1
    アルミ合金製
  • 品名
    可搬式作業台DWJ型用エリアガード

ご注意

  • 手掛かり棒がないと取付けできません
  • 手すりではありません。寄りかかったり、体をあずけたりはしないでください
  • 安全帯をかけたりしないでください
  • 脚をかけないでください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DWJAGS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

DWJAGSの仕様・寸法情報

トラスココード
162-5817
質量(g)
3400.0
JANコード
4989247545047
材質1
アルミ合金製
品名
可搬式作業台DWJ型用エリアガード
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
DWJAGS
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
80,097
( 88,107 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・可搬式作業台の天板を囲うことで作業可能エリアを認識できます
・転落・踏み外し事故の発生リスクを低減します
・手がかり棒に工具なしで取り付けられます
【用途】
・可搬式作業台の天板を囲うことで作業可能エリアを認識させます
【材質】
・アルミ合金製

ご注意

  • 手掛かり棒がないと取付けできません
  • 手すりではありません。寄りかかったり、体をあずけたりはしないでください
  • 安全帯をかけたりしないでください
  • 脚をかけないでください
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

可搬式作業台DWJ型用エリアガードの型番DWJAGSのページです。 型番DWJAGSに関する仕様情報を記載しております。
可搬式作業台DWJ型用エリアガードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
可搬式作業台DWJ型用エリアガード
可搬式作業台DXA型用エリアガード
DWG用手すり
ピカ DWJ-96用縦連結足場板
ピカ DWJ-96用横連結足場板
ピカ DWJ-150用横連結足場板
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格80,09767,72150,54866,00063,62168,214
通常出荷日4日目1日目1日目4日目4日目4日目
トラスココード162-5817818-3894818-3895---
質量(g)3400.03600.04100.0---
JANコード498924754504749892475450234989247314049---
材質1アルミ合金製アルミアルミ---
品名可搬式作業台DWJ型用エリアガードエリアガード手すり枠(爪先板付)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

足場台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト