ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイノックフィルム ネオ 天井・壁面用 単色 1220mmX50m

通常単価(税別)
177,209
税込単価
194,930
通常出荷日:4日目

【特長】・浴室やトイレなどの水まわりや衛生面の気になるところに最適な抗菌・防かび仕様のフィルムです【用...

詳細を確認
  • トラスココード
    263-4870
  • JANコード
    4550309166137
  • 質量(g)
    51000.0
  • 材質1
    塩化ビニルフィルム
  • 幅(mm)
    1220

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PS-011NEO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PS-011NEOの仕様・寸法情報

トラスココード
263-4870
JANコード
4550309166137
質量(g)
51000.0
材質1
塩化ビニルフィルム
幅(mm)
1220
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-011NEO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
177,209
( 194,930 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・浴室やトイレなどの水まわりや衛生面の気になるところに最適な抗菌・防かび仕様のフィルムです
【用途】
・一般住宅、ホテル、社宅、オフィス、病院から官公庁の施設、公営住宅等に
・浴室、トイレやキッチン、給湯室に
【材質】
・塩化ビニルフィルム

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイノックフィルム ネオ 天井・壁面用 単色 1220mmX50mの型番PS-011NEOのページです。 型番PS-011NEOに関する仕様情報を記載しております。
ダイノックフィルム ネオ 天井・壁面用 単色 1220mmX50mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイノックフィルム ネオ 天井・壁面用 単色 1220mmX50m
内装用化粧フィルム ダイノックフィルム PS-001AR 1220mm×25m
ダイノックプライマー DP-900N3
ダイノック フィルム Ecoシリーズ RC PS-2402MTRC, 単色, 1220 mm x 50 m
外装用化粧フィルム ダイノックフィルム ME-005EX 1220mm×50m
ダイノック フィルム WGシリーズ WG-2460, ウッド, 1220 MM X 50 M
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格177,209120,3154,987342,806370,986268,590
通常出荷日4日目4日目11日目4日目4日目4日目
トラスココード263-4870424-2368180-5117656-1723424-4007656-3302
JANコード455030916613745493957941024549395055005-4549395701322-
質量(g)51000.014900.07000.0250002500025000
材質1塩化ビニルフィルム-材質:レジン---
幅(mm)12201220-1220-1220

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました