17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

外装用化粧フィルム ダイノックフィルム ME-005EX 1220mm×50m

通常単価(税別)
370,986
税込単価
408,085
通常出荷日:4日目

スリーエムジャパン社の建築・内装用壁材 外装用化粧フィルム ダイノックフィルム ME-005EX 12...

詳細を確認
  • トラスココード
    424-4007
  • JANコード
    4549395701322
  • 質量(g)
    25000
  • サイズ
    1220mm×50m

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ME005EX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ME005EXの仕様・寸法情報

トラスココード
424-4007
JANコード
4549395701322
質量(g)
25000
サイズ
1220mm×50m

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ME005EX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
370,986
( 408,085 )
4日目

詳細情報

基本情報

スリーエムジャパン社の建築・内装用壁材 外装用化粧フィルム ダイノックフィルム ME-005EX 1220mm×50m シリーズです

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

外装用化粧フィルム ダイノックフィルム ME-005EX 1220mm×50mの型番ME005EXのページです。 型番ME005EXに関する仕様情報を記載しております。
外装用化粧フィルム ダイノックフィルム ME-005EX 1220mm×50mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
外装用化粧フィルム ダイノックフィルム ME-005EX 1220mm×50m
内装用化粧フィルム ダイノックフィルム PS-001AR 1220mm×25m
ダイノックフィルム ネオ 天井・壁面用 単色 1220mmX50m
ダイノックプライマー DP-900N3
ダイノック フィルム WGシリーズ WG-2460, ウッド, 1220 MM X 50 M
ダイノック フィルム Ecoシリーズ RC PS-2402MTRC, 単色, 1220 mm x 50 m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格370,986120,315177,2094,987268,590342,806
通常出荷日4日目4日目4日目11日目4日目4日目
トラスココード424-4007424-2368263-4870180-5117656-3302656-1723
JANコード4549395701322454939579410245503091661374549395055005--
質量(g)2500014900.051000.07000.02500025000
サイズ1220mm×50m-----

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました