ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダイノックプライマー DP-900N3

通常単価(税別)
4,987
税込単価
5,486
通常出荷日:11日目

【特長】・3M(TM) ダイノックフィルム(TM)用プライマーコーティング材です・内装施工やリフォーム...

詳細を確認
  • トラスココード
    180-5117
  • JANコード
    4549395055005
  • 質量(g)
    7000.0
  • 材質1
    材質:レジン
  • 容量(ml)
    1000
  • 危険物の類別
    区分2
  • 危険物品目
    引火性液体
  • 材質2
    成分:合成樹脂系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DP900-3
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DP900-3の仕様・寸法情報

トラスココード
180-5117
JANコード
4549395055005
質量(g)
7000.0
材質1
材質:レジン
容量(ml)
1000
危険物の類別
区分2
危険物品目
引火性液体
材質2
成分:合成樹脂系

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
DP900-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,987
( 5,486 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3M(TM) ダイノックフィルム(TM)用プライマーコーティング材です
・内装施工やリフォームでのダイノックフィルムの長期使用に最適な下地処理剤です
【材質】
・レジン
・成分:合成樹脂系

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイノックプライマー DP-900N3の型番DP900-3のページです。 型番DP900-3に関する仕様情報を記載しております。
ダイノックプライマー DP-900N3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイノックプライマー DP-900N3
ダイノックフィルム ネオ 天井・壁面用 単色 1220mmX50m
外装用化粧フィルム ダイノックフィルム ME-005EX 1220mm×50m
内装用化粧フィルム ダイノックフィルム PS-001AR 1220mm×25m
ダイノック フィルム WGシリーズ WG-2460, ウッド, 1220 MM X 50 M
ダイノック フィルム Ecoシリーズ RC PS-2402MTRC, 単色, 1220 mm x 50 m
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格4,987177,209370,986120,315268,590342,806
通常出荷日11日目4日目4日目4日目4日目4日目
トラスココード180-5117263-4870424-4007424-2368656-3302656-1723
JANコード4549395055005455030916613745493957013224549395794102--
質量(g)7000.051000.02500014900.02500025000
材質1材質:レジン塩化ビニルフィルム----
容量(ml)1000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました