17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 乾電池式 Bluetooth対応

通常単価(税別)
225,695
税込単価
248,265
通常出荷日:19日目

【特長】・センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1...

詳細を確認
  • トラスココード
    581-9206
  • 対象ガス
    可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素
  • 保護等級
    IP66/68(2m、1h)相当
  • 質量(g)
    140
  • 奥行(mm)
    34
  • 高さ(mm)
    65
  • 幅(mm)
    73

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BH1E1D1D1-00-X2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BH1E1D1D1-00-X2000の仕様・寸法情報

トラスココード
581-9206
対象ガス
可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素
保護等級
IP66/68(2m、1h)相当
質量(g)
140
奥行(mm)
34
高さ(mm)
65
幅(mm)
73
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
BH1E1D1D1-00-X2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
225,695
( 248,265 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります)
・Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RK Link』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RK Link』:Google Play / App Storeから無料ダウンロード)
・可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
・頑丈設計(7m落下試験をクリア)
・本質安全防爆構造
・防塵防水構造
・外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
・充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本(※乾電池仕様の場合のみ)
・トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 乾電池式 Bluetooth対応の型番BH1E1D1D1-00-X2000のページです。 型番BH1E1D1D1-00-X2000に関する仕様情報を記載しております。
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 乾電池式 Bluetooth対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 乾電池式 Bluetooth対応
腕時計型(装着型)単成分ガス検知器 GW-3シリーズ
個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式(トレーサビリティ証明書付)
ポンプユニット(GX-3R用)
ポータブルガスモニター GX-3R タイプA
投込み式酸素濃度計
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格225,69570,570103,22432,05275,029 -98,122
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目〜19日目
トラスココード581-9206581-7679581-7651161-1596-581-7689
対象ガス可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素一酸化炭素アンモニアシリーズ全般-酸素
保護等級IP66/68(2m、1h)相当IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)IP66/67相当IP20-IP67相当
質量(g)14045.00093.000120100330.000
奥行(mm)342224292653
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました