ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズ

通常単価(税別)
77,490
税込単価
85,239
通常出荷日:9日目

【特長】・従来機種を小型化、軽量化したコンパクト設計・ボタンデザイン刷新でさらに使いやすくなりました・...

詳細を確認
  • トラスココード
    412-0082
  • 対象ガス
    酸化エチレン
  • 質量(g)
    200.000
  • 奥行(mm)
    35.5
  • 高さ(mm)
    120
  • 幅(mm)
    80

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GM600-00-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GM600-00-00の仕様・寸法情報

トラスココード
412-0082
対象ガス
酸化エチレン
質量(g)
200.000
奥行(mm)
35.5
高さ(mm)
120
幅(mm)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
GM600-00-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,490
( 85,239 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来機種を小型化、軽量化したコンパクト設計
・ボタンデザイン刷新でさらに使いやすくなりました
・現場での取付作業が容易
・色鮮やかなLCD画面表示で視認性抜群
・滅菌装置のEOガス監視に最適
【用途】
・酸化エチレンガス用警報器

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズの型番GM600-00-00のページです。 型番GM600-00-00に関する仕様情報を記載しております。
簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト