17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルガスモニター GX-3R Pro 乾電池仕様

通常単価(税別)
109,281202,025
税込単価
120,209222,228
通常出荷日:19日目

【特長】・センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1...

詳細を確認
  • 質量(g)
    140

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

検知対象ガス

トラスココード

保護等級

最小発注数量
硫化水素
426-0051
IP66/68(2m、1h)相当
1個
酸素・硫化水素・二酸化炭素
426-0086
IP66/68(2m、1h)相当
1個
酸素・シアン化水素
426-0020
IP66/68(2m、1h)相当
1個
可燃性ガス・酸素
426-0071
IP66/68(2m、1h)相当
1個
メタン
426-0037
IP66/68(2m、1h)相当
1個
メタン・アンモニア
426-0019
IP66/68(2m、1h)相当
1個
メタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素・二酸化炭素
426-0076
IP66/68相当
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
109,281
( 120,209 )
19日目
163,544
( 179,898 )
19日目
129,873
( 142,860 )
19日目
129,150
( 142,065 )
19日目
109,281
( 120,209 )
19日目
129,873
( 142,860 )
19日目
202,025
( 222,228 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります)
・Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)
・可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
・頑丈設計(7m落下試験をクリア)
・本質安全防爆構造
・防塵防水構造
・外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
・充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本
【用途】
・各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルガスモニター GX-3R Pro 乾電池仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト