ファクトリーサプライ用品技術窓口

マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100シリーズ(トレーサビリティ証明書付)

通常単価(税別)
235,900円~317,535円
税込単価
259,490円~349,289円
通常出荷日:9日目~19日目

【特長】・検知部のみ投げ込みのため、安全で作業効率がアップします。・地上でもマンホール内でもガス濃度、...

詳細を確認
  • 質量(g)
    4000.0
  • 奥行(mm)
    180
  • 高さ(mm)
    340
  • 幅(mm)
    275
  • 分解能酸素(vol%)
    0.1
  • 分解能硫化水素(ppm)
    0.5

ご注意

  • 標準4成分仕様
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 8 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

検知範囲

トラスココード

対象ガス

最小発注数量
TYPE A+JIS適応
メタン:0~100%LEL(サービスレンジ:0~100%LEL)、酸素0~25.0%(サービスレンジ:~40.0%)、一酸化炭素:0~100ppm(サービスレンジ:~300ppm)、硫化水素:0~30.0ppm(サービスレンジ:~150.0ppm)
635-0501
メタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素
1個
TYPE E+JIS適応
酸素0~25.0%(サービスレンジ:~40.0%)、硫化水素:0~30.0ppm(サービスレンジ:~150.0ppm)
635-0572
酸素・硫化水素
1個
TYPE A
メタン:0~100%LEL(サービスレンジ:0~100%LEL)、酸素0~25.0%(サービスレンジ:~40.0%)、一酸化炭素:0~100ppm(サービスレンジ:~300ppm)、硫化水素:0~30.0ppm(サービスレンジ:~150.0ppm)
635-0544
メタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素
1個
TYPE A+Bluetooth
メタン:0~100%LEL(サービスレンジ:0~100%LEL)、酸素0~25.0%(サービスレンジ:~40.0%)、一酸化炭素:0~100ppm(サービスレンジ:~300ppm)、硫化水素:0~30.0ppm(サービスレンジ:~150.0ppm)
635-0587
メタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素
1個
TYPE A+JIS適応+Bluetooth
メタン:0~100%LEL(サービスレンジ:0~100%LEL)、酸素0~25.0%(サービスレンジ:~40.0%)、一酸化炭素:0~100ppm(サービスレンジ:~300ppm)、硫化水素:0~30.0ppm(サービスレンジ:~150.0ppm)
635-2076
メタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素
1個
TYPE E
酸素0~25.0%(サービスレンジ:~40.0%)、硫化水素:0~30.0ppm(サービスレンジ:~150.0ppm)
634-8973
酸素・硫化水素
1個
TYPE E+Bluetooth
酸素0~25.0%(サービスレンジ:~40.0%)、硫化水素:0~30.0ppm(サービスレンジ:~150.0ppm)
634-8972
酸素・硫化水素
1個
TYPE E+JIS適応+Bluetooth
酸素0~25.0%(サービスレンジ:~40.0%)、硫化水素:0~30.0ppm(サービスレンジ:~150.0ppm)
635-0590
酸素・硫化水素
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
283,861円
( 312,247円 )
9日目
243,043円
( 267,347円 )
9日目
276,717円
( 304,389円 )
19日目
310,392円
( 341,431円 )
9日目
317,535円
( 349,289円 )
9日目
235,900円
( 259,490円 )
9日目
269,574円
( 296,531円 )
9日目
276,717円
( 304,389円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・検知部のみ投げ込みのため、安全で作業効率がアップします。
・地上でもマンホール内でもガス濃度、危険性がわかる同時表示ができます。
・信頼の安全設計です。<ガス検知部>1.非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2.のみ使用可能)2.バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます3.耐衝撃性(1.0m落下試験をクリア)4.さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)
【セット内容】
・トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)

ご注意

  • 標準4成分仕様
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100シリーズ(トレーサビリティ証明書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100シリーズ(トレーサビリティ証明書付)
マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100シリーズ
個人装着型マルチガス検知器 GX-3Rシリーズ(トレーサビリティ証明書付)
携帯型複合ガス検知器 GX-Forceシリーズ(トレーサビリティ証明書付)
有毒ガス検知器 GX-2100
携帯型可燃性ガス検知器 1000シリーズ(トレーサビリティ証明書付)
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格235,900円-225,695円 -123,633円 -175,693円 -194,231円 -174,171円
通常出荷日9日目〜4日目〜19日目19日目18日目〜19日目
質量(g)4000.04000.0100280.0004000.0260.000
奥行(mm)180180264734036
高さ(mm)34034065173180124
幅(mm)275275586427580
分解能酸素(vol%)0.1-----
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト