17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易定置型一酸化炭素計 EC-600シリーズ センサ一体型

通常単価(税別)
89,412
税込単価
98,353
通常出荷日:8日目

【特長】・一酸化炭素中毒防止対策に・大きくて見やすい、2色に光るLCD画面で表示部から離れていても検知...

詳細を確認
  • トラスココード
    412-0092
  • 対象ガス
    一酸化炭素
  • 質量(g)
    230.000
  • 奥行(mm)
    35.5
  • 高さ(mm)
    120
  • 幅(mm)
    80

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EC600-00-02
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EC600-00-02の仕様・寸法情報

トラスココード
412-0092
対象ガス
一酸化炭素
質量(g)
230.000
奥行(mm)
35.5
高さ(mm)
120
幅(mm)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
EC600-00-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
89,412
( 98,353 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一酸化炭素中毒防止対策に
・大きくて見やすい、2色に光るLCD画面で表示部から離れていても検知状態の識別が可能
・単3形アルカリ乾電池2本で約1年間連続稼働(※無警報、バックライト消灯時)
【用途】
・製鉄所で発生したCOガスによる、計器室や事業所の一酸化炭素中毒防止に
・各種工場・大学等の研究設備内のCOガスの漏洩などによる中毒事故防止に

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易定置型一酸化炭素計 EC-600シリーズ センサ一体型の型番EC600-00-02のページです。 型番EC600-00-02に関する仕様情報を記載しております。
簡易定置型一酸化炭素計 EC-600シリーズ センサ一体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易定置型一酸化炭素計 EC-600シリーズ センサ一体型
簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ センサ一体型(トレーサビリティ証明書付)
簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズ
簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズ(トレーサビリティ証明書付)
個人装着型酸素・一酸化炭素計 CX-04 乾電池式
腕時計型(装着型)単成分ガス検知器 GW-3シリーズ
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格89,412107,29477,49087,42595,00067,556
通常出荷日8日目19日目9日目9日目4日目19日目
トラスココード412-0092581-9176412-0082581-9189336-5498581-7679
対象ガス一酸化炭素酸素酸化エチレンE.O.(酸化エチレン)一酸化炭素・酸素一酸化炭素
質量(g)230.000230.000200.000200.00093.00045.000
奥行(mm)35.535.535.535.52422
高さ(mm)1201201201206742

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト