ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
エスコ 1.5V リチウム乾電池 FR03HJ【1~4個入り】 |
|
エー・アンド・デイ パーソナル電子天びん EJ-Bシリーズ 一般校正書類付 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】耐高温ガラスクロステープ |
【特長】・LED表示でさらに見やすく従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせし...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
103,529円 ( 113,882円 ) | 19日目 |
103,529円 ( 113,882円 ) | 19日目 |
108,288円 ( 119,117円 ) | 19日目 |
【特長】
・LED表示でさらに見やすく従来のLCD表示画面に加え、検知器の動作状態を色と目盛でお知らせします
・前方を照らすLEDライトとボタン部バックライトで暗所作業も安心して操作可能です
・LEDライト、警報音、警報点をワンプッシュで切替可能で操作性が従来機種より向上しております
・センサ・ポンプ寿命が最大5年にUPしております
・より堅牢・強固に進化した安心設計で様々な作業環境に対応可能です
・本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります
・トレーサビリティ証明書(1式)
・※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,479円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,804円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):146円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ (自由指定タイプ)
4.3
ミスミ
φ4mmバナナソケット(6A)
3.7通常価格(税別):255円

ムラテックKDS
セッティングメジャー
4.7通常価格(税別):755円~