ファクトリーサプライ用品技術窓口

高感度可燃性ガスモニター

通常単価(税別)
187,595
税込単価
206,355
通常出荷日:4日目

【特長】・高感度測定用・メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス...

詳細を確認
  • JANコード
    4571501890538
  • トラスココード
    856-8507
  • 対象ガス
    可燃性ガス(CH4他)
  • 質量(g)
    260.000
  • 奥行(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    124
  • 幅(mm)
    80

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NC-1000-CH4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NC-1000-CH4の仕様・寸法情報

JANコード
4571501890538
トラスココード
856-8507
対象ガス
可燃性ガス(CH4他)
質量(g)
260.000
奥行(mm)
36
高さ(mm)
124
幅(mm)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
NC-1000-CH4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
187,595
( 206,355 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高感度測定用
・メタン、水素を始め、BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)やアルコール系のガス全22種を1台で検知/直読可能(測定ガス種切替機能が標準付属)
・ポンプ能力切替機能(ポンプブースター機能により長距離吸引にも対応0.3L/min⇒0.6L/min)
・オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-1000ppm⇔Highレンジ:0-10000ppm/測定値に合わせてlow/High 2種類のレンジが自動で切替わります)
・本質安全防爆構造
・屋外作業に安心の防塵防水構造(保護等級IP67相当)
・標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
【用途】
・タンク内残留ガスの測定に
・その他爆発事故防止に

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高感度可燃性ガスモニターの型番NC-1000-CH4のページです。 型番NC-1000-CH4に関する仕様情報を記載しております。
高感度可燃性ガスモニターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高感度可燃性ガスモニター
小型酸素モニター 乾電池仕様
個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 充電池式
個人装着型酸素・一酸化炭素計 CX-04 乾電池式
ポンプユニット(GX-3R用)
ポータブルガスモニター OX-04G 乾電池仕様
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格187,59587,10967,55695,00033,54544,162
通常出荷日4日目8日目4日目4日目1日目4日目
JANコード457150189053845715018905694571501890651457150189022445715018901324571501890255
トラスココード856-8507259-0090336-5493336-5498161-1596336-5517
対象ガス可燃性ガス(CH4他)酸素硫化水素一酸化炭素・酸素シリーズ全般酸素
質量(g)260.000230.00093.00093.00012093.000
奥行(mm)3635.524242924

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト