ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルガスモニター OX-04G 充電池仕様

通常単価(税別)
44,162
税込単価
48,578
通常出荷日:4日目

【特長】・個人装着型(小型)・JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合・単成分ガス検...

詳細を確認
  • JANコード
    4571501890675
  • トラスココード
    336-5500
  • 対象ガス
    酸素
  • 質量(g)
    93.000
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    67
  • 幅(mm)
    54

ご注意

  • データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
  • 別途充電器は付属されておりません。
  • 充電器 BQ-CC23
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OX-04G-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OX-04G-01の仕様・寸法情報

JANコード
4571501890675
トラスココード
336-5500
対象ガス
酸素
質量(g)
93.000
奥行(mm)
24
高さ(mm)
67
幅(mm)
54
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OX-04G-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,162
( 48,578 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・個人装着型(小型)
・JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
・単成分ガス検知用
・センサ保証1年
・広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
・世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現)
・頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
・防塵防水構造
・本質安全防爆構造

ご注意

  • データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
  • 別途充電器は付属されておりません。
  • 充電器 BQ-CC23
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルガスモニター OX-04G 充電池仕様の型番OX-04G-01のページです。 型番OX-04G-01に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルガスモニター OX-04G 充電池仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルガスモニター OX-04G 充電池仕様
ポータブルガスモニター OX-04 充電池仕様
ポータブルガスモニター OX-04G 乾電池仕様
個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 充電池式
小型酸素モニター 乾電池仕様
ポータブルガスモニター GX-3R タイプA
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格44,16244,16244,16267,55687,109128,157
通常出荷日4日目4日目4日目4日目8日目4日目
JANコード457150189067545715018906684571501890255457150189065145715018905694571501890088
トラスココード336-5500336-5497336-5517336-5493259-0090412-0076
対象ガス酸素酸素酸素硫化水素酸素酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素
質量(g)93.00093.00093.00093.000230.000100
奥行(mm)2424242435.526

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト