ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルガスモニター GX-3R タイプA

通常単価(税別)
128,157
税込単価
140,973
通常出荷日:4日目

【特長】・最小・最軽量クラスの4成分ガス検知器です・7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のた...

詳細を確認
  • 測定範囲
    可燃性ガス 0-100%LEL、酸素 0-25vol%、硫化水素 0-30.0ppm(~200.0ppm)、一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)
  • JANコード
    4571501890088
  • トラスココード
    412-0076
  • 対象ガス
    酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素
  • 保護等級
    IP66/68相当
  • 質量(g)
    100
  • 奥行(mm)
    26
  • 高さ(mm)
    65
  • 測定範囲(ppm)
    一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)
  • 幅(mm)
    約58
  • 測定範囲酸素(vol%)
    0-25vol%
  • 測定範囲(%LEL)
    可燃性ガス 0-100%LEL
  • 測定範囲硫化水素(ppm)
    0-30.0ppm(~200.0ppm)

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GX-3R-A-CH4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GX-3R-A-CH4の仕様・寸法情報

測定範囲
可燃性ガス 0-100%LEL、酸素 0-25vol%、硫化水素 0-30.0ppm(~200.0ppm)、一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)
JANコード
4571501890088
トラスココード
412-0076
対象ガス
酸素、可燃性ガス、硫化水素、一酸化炭素
保護等級
IP66/68相当
質量(g)
100
奥行(mm)
26
高さ(mm)
65
測定範囲(ppm)
一酸化炭素 0-500ppm(~2000ppm)
幅(mm)
約58
測定範囲酸素(vol%)
0-25vol%
測定範囲(%LEL)
可燃性ガス 0-100%LEL
測定範囲硫化水素(ppm)
0-30.0ppm(~200.0ppm)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GX-3R-A-CH4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128,157
( 140,973 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最小・最軽量クラスの4成分ガス検知器です
・7mの落下試験に耐える頑丈設計かつ防塵防水構造のため過酷な作業現場でも安心してお使いいただけます
・購入後3年以内はセンサ保証いたします
・吸引ポンプユニット(RP-3R別売)装着で吸引式可能です
・9mサンプリングホース(浮子式)接続可能です(別売)
【用途】
・各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルガスモニター GX-3R タイプAの型番GX-3R-A-CH4のページです。 型番GX-3R-A-CH4に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルガスモニター GX-3R タイプAのレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト