17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人装着型可燃性ガス検知器 GP-03シリーズ 充電池式

通常単価(税別)
53,40563,881
税込単価
58,74670,269
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・本質安全防爆構造です・防塵防水構造です【用途】・ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防...

詳細を確認
  • 検知範囲
    0-100%LEL
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    67
  • 幅(mm)
    54

ご注意

  • 充電器は付属されておりません。
  • 充電器
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

対象ガス

質量(g)

仕様

最小発注数量
4571501890477
336-5495
可燃性ガス(イソブタン)
93.000
充電池仕様
1個
4571501890484
336-5510
可燃性ガス(メタン)
93.000
充電池仕様
1個
-
581-9190
可燃性ガス(メタン)
80.000
充電池仕様(トレーサビリティ証明書付)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,611
( 58,972 )
4日目
53,405
( 58,746 )
4日目
63,881
( 70,269 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本質安全防爆構造です
・防塵防水構造です
【用途】
・ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に
・ガス器具工事の際の爆発事故防止対策に

ご注意

  • 充電器は付属されておりません。
  • 充電器
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個人装着型可燃性ガス検知器 GP-03シリーズ 充電池式のレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト