17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

携帯型マルチガス検知器 GX-9000シリーズ 乾電池式

通常単価(税別)
186,633265,519
税込単価
205,296292,071
通常出荷日:9日目

【特長】・船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能・従来機種と比べサイズダウンを実現により...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1100.0
  • 奥行(mm)
    132
  • 高さ(mm)
    85
  • 幅(mm)
    158

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

対象ガス

仕様

最小発注数量
616-7070
イソブタン
F2 センサー:なし(ダミーセンサ)
1個
616-7078
メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素
F2 センサー:なし(ダミーセンサ)
1個
616-7073
メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素
F2 センサー:TEF-7520P(CH4)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
186,633
( 205,296 )
9日目
217,418
( 239,160 )
9日目
265,519
( 292,071 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・船舶・陸上・地下のあらゆる作業シーンに1台で対応可能
・従来機種と比べサイズダウンを実現により、作業現場に最適サイズで持ち運びに便利
・27種の可燃性ガスデータにより検知対象ガスの切り替え、濃度の直読が可能
・多言語表示(16言語から表示切り替え可能)
・優れた耐久性でより安心に(1.5m落下耐久試験クリア・保護等級IP66/68相当・使用温度範囲-40~+60℃)

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯型マルチガス検知器 GX-9000シリーズ 乾電池式のレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト