ファクトリーサプライ用品技術窓口

仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズ

通常単価(税別)
168,354
税込単価
185,189
通常出荷日:8日目

【特長】・水素・アセチレン雰囲気下の特別危険箇所でも検知可能・保護等級IP67相当・過酷環境下でも安心...

詳細を確認
  • トラスココード
    635-0525
  • 対象ガス
    酸素、イソブタン
  • 質量(g)
    1000.0
  • 奥行(mm)
    81
  • 高さ(mm)
    133
  • 幅(mm)
    154

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GX-8300-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GX-8300-13の仕様・寸法情報

トラスココード
635-0525
対象ガス
酸素、イソブタン
質量(g)
1000.0
奥行(mm)
81
高さ(mm)
133
幅(mm)
154

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
GX-8300-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
168,354
( 185,189 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水素・アセチレン雰囲気下の特別危険箇所でも検知可能
・保護等級IP67相当
・過酷環境下でも安心して使用可能
・大画面の表示部にバックライトを搭載
・暗所でも濃度確認可能
・警報時の視認性向上
・本体に21個の警報ランプを搭載し、順々に点滅する為、警報時の発行動作の視認性向上
【用途】
・作業現場のガス測定・安全管理に

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズの型番GX-8300-13のページです。 型番GX-8300-13に関する仕様情報を記載しております。
仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト