ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルガス検知器格納用アルミトランクケース

通常単価(税別)
17,048円
税込単価
18,753円
通常出荷日:7日目

【特長】・社名ロゴ入り・本体(型式GX-3R)/ポンプユニット(型式RP-3R)の格納が可能です【用途...

詳細を確認
  • トラスココード
    663-6555
  • 寸法(mm)
    W351×D173×H194
  • 質量(g)
    500

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

4711998970
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

4711998970の仕様・寸法情報

トラスココード
663-6555
寸法(mm)
W351×D173×H194
質量(g)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
4711998970
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,048円
( 18,753円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・社名ロゴ入り
・本体(型式GX-3R)/ポンプユニット(型式RP-3R)の格納が可能です
【用途】
・ガス検知器、浮き子式ガス採集器8mなど専用格納用キャリングケースとして

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルガス検知器格納用アルミトランクケースの型番4711998970のページです。 型番4711998970に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルガス検知器格納用アルミトランクケースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルガス検知器格納用アルミトランクケース
仮設工事現場用マルチガス検知器 GX-8300シリーズ
携帯型可燃性ガス検知器 1000シリーズ(トレーサビリティ証明書付)
個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 充電池式
腕時計型(装着型)単成分ガス検知器 GW-3シリーズ
簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズ
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格17,048円198,280円174,171円70,570円70,570円80,774円
通常出荷日7日目8日目19日目4日目19日目9日目
トラスココード663-6555635-0525581-7632336-5493581-7679412-0082
寸法(mm)W351×D173×H194-----
質量(g)5001000.0260.00093.00045.000200.000

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました