ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズ(トレーサビリティ証明書付)

通常単価(税別)
87,425
税込単価
96,168
通常出荷日:9日目

【特長】・従来機種を小型化、軽量化したコンパクト設計・ボタンデザイン刷新でさらに使いやすくなりました・...

詳細を確認
  • トラスココード
    581-9189
  • 対象ガス
    E.O.(酸化エチレン)
  • 質量(g)
    200.000
  • 奥行(mm)
    35.5
  • 高さ(mm)
    120
  • 幅(mm)
    80

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GM600-03-00-X2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GM600-03-00-X2000の仕様・寸法情報

トラスココード
581-9189
対象ガス
E.O.(酸化エチレン)
質量(g)
200.000
奥行(mm)
35.5
高さ(mm)
120
幅(mm)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
GM600-03-00-X2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,425
( 96,168 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来機種を小型化、軽量化したコンパクト設計
・ボタンデザイン刷新でさらに使いやすくなりました
・現場での取付作業が容易です
・センサ分離型のため画面表示が確認しやすい箇所に本体を自由に設置可能(ケーブル長 3m)
・色鮮やかなLCD画面表示で視認性抜群
・トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズ(トレーサビリティ証明書付)の型番GM600-03-00-X2000のページです。 型番GM600-03-00-X2000に関する仕様情報を記載しております。
簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズ(トレーサビリティ証明書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズ(トレーサビリティ証明書付)
簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズ
簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ センサ一体型(トレーサビリティ証明書付)
携帯型可燃性ガス検知器 1000シリーズ(トレーサビリティ証明書付)
簡易定置型一酸化炭素計 EC-600シリーズ センサ一体型
個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式(トレーサビリティ証明書付)
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格87,42577,490107,294149,11489,41299,346
通常出荷日9日目9日目19日目19日目8日目19日目
トラスココード581-9189412-0082581-9176581-7632412-0092581-7651
対象ガスE.O.(酸化エチレン)酸化エチレン酸素可燃性ガス(CH4他)一酸化炭素アンモニア
質量(g)200.000200.000230.000260.000230.00093.000
奥行(mm)35.535.535.53635.524
高さ(mm)12012012012412067

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト