ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人装着型マルチガス検知器 GX-3Rシリーズ(トレーサビリティ証明書付)

通常単価(税別)
123,633円~143,039円
税込単価
135,996円~157,343円
通常出荷日:19日目

【特長】・センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)・ポータブル4成分ガスモニターと...

詳細を確認
  • 保護等級
    IP66/68(2m、1h)相当
  • 質量(g)
    100
  • 奥行(mm)
    26
  • 高さ(mm)
    65
  • 幅(mm)
    58

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

検知範囲

トラスココード

対象ガス

最小発注数量
(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
582-0771
可燃性ガス・酸素・硫化水素
1個
(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)
582-0754
可燃性ガス・酸素
1個
(%LEL)0-100(可燃性ガス)/(vol%)0-25.0(酸素)/(ppm)0-30.0(硫化水素)/(ppm)0-500(一酸化炭素)
581-9252
メタン・酸素・硫化水素・一酸化炭素
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,776円
( 143,854円 )
19日目
123,633円
( 135,996円 )
19日目
143,039円
( 157,343円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
・ポータブル4成分ガスモニターとして世界最小・最軽量
・様々なタイプのラインアップにより働く環境にあわせて検知するガスを選択
・可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
・頑丈設計(7m落下試験をクリア)
・本質安全防爆構造
・防塵防水構造
・外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
・充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ストラップ(※各1個付属)
・トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個人装着型マルチガス検知器 GX-3Rシリーズ(トレーサビリティ証明書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人装着型マルチガス検知器 GX-3Rシリーズ(トレーサビリティ証明書付)
個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 乾電池式(トレーサビリティ証明書付)
個人装着型酸素濃度計 04シリーズ 乾電池式(トレーサビリティ証明書付)
携帯型複合ガス検知器 GX-Forceシリーズ(トレーサビリティ証明書付)
個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式(トレーサビリティ証明書付)
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 乾電池式 Bluetooth対応
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格123,633円-72,611円 -55,157円175,693円 -103,224円246,610円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
保護等級IP66/68(2m、1h)相当IP66/67相当IP66/67相当IP67相当IP66/67相当IP66/68(2m、1h)相当
質量(g)10093.00093.000280.00093.000140
奥行(mm)262424472434
高さ(mm)6567671736765
幅(mm)585454645473
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト