17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アルミスライド継柄(3段)

通常単価(税別)
28,337
税込単価
31,171
通常出荷日:5日目

【特長】・アルミ製で軽量、縮長1940mmから伸長5100mmまで自在伸縮できるスライド継柄です

  • JANコード
    4560146132219
  • トラスココード
    229-1504
  • 質量(g)
    1542.000
  • 全長(mm)
    5100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1636040510
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1636040510の仕様・寸法情報

JANコード
4560146132219
トラスココード
229-1504
質量(g)
1542.000
全長(mm)
5100

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
1636040510
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,337
( 31,171 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミ製で軽量、縮長1940mmから伸長5100mmまで自在伸縮できるスライド継柄です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミスライド継柄(3段)の型番1636040510のページです。 型番1636040510に関する仕様情報を記載しております。
アルミスライド継柄(3段)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミスライド継柄(3段)
WONDERローラーデラックスDB20ミリレギュラー9WODB9
ミドルローラー 7MDB
マルテー マザール90・90A用 ハネ・シャフト
PPローラー皿 9インチ
スモールローラー(万能用・無泡タイプ)
メーカー大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造大塚刷毛製造
通常価格28,3371,12094931,806743401
通常出荷日5日目5日目4日目9日目1日目2日目
JANコード456014613221945601461896264905533133972456014614058045601461907524560146172086
トラスココード229-1504227-2700254-4938383-8402124-7383385-7531
質量(g)1542.00078.70065468.000337.00020.5
全長(mm)5100225175--100

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペイントローラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました