ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホルムアルデヒド検知器 FP-31

通常単価(税別)
82,496円
税込単価
90,746円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・ 理研 ホルムアルデヒド検知器 FP-31・ホルムアルデヒドの簡易測定に・電源:単3形ア...

詳細を確認
  • トラスココード
    336-5511
  • 対象ガス
    ホルムアルデヒド
  • 質量(g)
    250.000

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FP-31-00
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FP-31-00の仕様・寸法情報

トラスココード
336-5511
対象ガス
ホルムアルデヒド
質量(g)
250.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FP-31-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,496円
( 90,746円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ 理研 ホルムアルデヒド検知器 FP-31
・ホルムアルデヒドの簡易測定に
・電源:単3形アルカリ乾電池4本

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホルムアルデヒド検知器 FP-31の型番FP-31-00のページです。 型番FP-31-00に関する仕様情報を記載しております。
ホルムアルデヒド検知器 FP-31のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルムアルデヒド検知器 FP-31
携帯型可燃性ガス検知器 1000シリーズ(トレーサビリティ証明書付)
個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 充電池式
腕時計型(装着型)単成分ガス検知器 GW-3シリーズ
簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズ
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 乾電池式 Bluetooth対応
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格82,496円174,171円70,570円70,570円80,774円246,610円
通常出荷日4日目19日目4日目19日目9日目19日目
トラスココード336-5511581-7632336-5493581-7679412-0082581-9206
対象ガスホルムアルデヒド可燃性ガス(CH4他)硫化水素一酸化炭素酸化エチレン可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素
質量(g)250.000260.00093.00045.000200.000140
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました