17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100シリーズ

通常単価(税別)
222,785296,709
税込単価
245,064326,380
通常出荷日:4日目~9日目

【特長】・新検知方式採用で作業効率・安全性がアップします・高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年...

詳細を確認
  • 質量(g)
    4000.0
  • 奥行(mm)
    180
  • 高さ(mm)
    340
  • 幅(mm)
    275

ご注意

  • 標準4成分仕様
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 9日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

対象ガス

測定範囲酸素(vol%)

分解能酸素(vol%)

測定範囲一酸化炭素(ppm)

測定範囲硫化水素(ppm)

分解能一酸化炭素(ppm)

分解能硫化水素(ppm)

仕様

最小発注数量
4571501890200
634-9016
メタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素
0.0~40.0
0.1
0~300
0.0~150.0
1
0.5
A【標準4成分仕様】 
1個
-
635-0520
メタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素
-
-
-
-
-
-
A/B標準4成分仕様【Bluetooth対応】
1個
-
634-9004
メタン・酸素・一酸化炭素・硫化水素
-
-
-
-
-
-
A/J/B標準4成分・JIS適応仕様【Bluetooth対応】
1個
-
635-0519
酸素・硫化水素
-
-
-
-
-
-
E 2成分(酸素・硫化水素)
1個
-
635-0552
酸素・硫化水素
-
-
-
-
-
-
E/B 2成分(酸素・硫化水素)仕様【Bluetooth対応】
1個
-
635-0507
酸素・硫化水素
-
-
-
-
-
-
EJ/B 2成分(酸素・硫化水素)・JIS適応仕様【Bluetooth対応】
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
250,127
( 275,140 )
4日目
296,709
( 326,380 )
9日目
288,608
( 317,469 )
9日目
222,785
( 245,064 )
9日目
256,203
( 281,823 )
9日目
263,291
( 289,620 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・新検知方式採用で作業効率・安全性がアップします
・高性能な新型Rセンサ搭載によりセンサ保証3年(ただし、年1回以上のメーカー点検が条件となります)
・信頼の安全設計です
・非点火防爆構造のため、危険場所でも安心(Zone2.のみ使用可能)
・バランサー搭載により万が一水面に落とした場合でも、センサ部が水面から露出し、ガスを検知し続けます
・耐衝撃性(1.0m落下試験をクリア)
・さらに使いやすく、機能充実(検知部に濃度表示・警報機能搭載・LEDライト搭載)

ご注意

  • 標準4成分仕様
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マンホール・ピット作業用有害ガス検知器 GX-2100シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト