17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

OX-08用オプション

通常単価(税別)
4,28625,532
税込単価
4,71528,085
通常出荷日:7日目

理研計器(ガス測定器・検知器)社のガス検知器 OX-08用オプション シリーズです

  • 質量(g)
    100

ご注意

  • 本延長ケーブルと標準リモートケーブルを取り付ける際は、コネクタを差し込み、ロックリングを回してネジを締め込んでしっかり接続されていることをご確認ください(詳細は、本器の取扱説明書をご参照ください。)
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

コード長さ(m)

仕様

最小発注数量
ポータブル酸素モニターOX-08用延長ケーブル
656-6179
5
-
1個
ポータブル酸素モニターOX-08用延長ケーブル
656-6178
15
-
1個
ポータブル酸素モニターOX-08用延長ケーブル
656-6176
25
-
1個
ポータブル酸素モニターOX-08用ネックストラップ、解け防止バンド付
656-6177
-
ネックストラップ:1本、解け防止用バンド:1本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,433
( 14,776 )
7日目
19,565
( 21,522 )
7日目
25,532
( 28,085 )
7日目
4,286
( 4,715 )
7日目

詳細情報

基本情報

理研計器(ガス測定器・検知器)社のガス検知器 OX-08用オプション シリーズです

ご注意

  • 本延長ケーブルと標準リモートケーブルを取り付ける際は、コネクタを差し込み、ロックリングを回してネジを締め込んでしっかり接続されていることをご確認ください(詳細は、本器の取扱説明書をご参照ください。)
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

OX-08用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
OX-08用オプション
GX-3R用オプション
ポータブルガスモニター OX-04 乾電池仕様
ポータブルガスモニター OX-04G 乾電池仕様
ポータブルガスモニター OX-04 充電池仕様
ポータブルガスモニター OX-04G 充電池仕様
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格4,286-1,737 -40,23944,16244,16244,162
通常出荷日7日目7日目〜4日目4日目4日目4日目
質量(g)10010093.00093.00093.00093.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト