17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 乾電池式(トレーサビリティ証明書付)

通常単価(税別)
69,54277,490
税込単価
76,49685,239
通常出荷日:19日目

【特長】・個人装着型(小型)・単成分ガス検知用・センサ保証3年・広い温度範囲に対応(センサ仕様による)...

詳細を確認
  • 保護等級
    IP66/67相当
  • 質量(g)
    93.000
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    67
  • 測定範囲(ppm)
    0~2000
  • 幅(mm)
    54

ご注意

  • データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

対象ガス

最小発注数量
581-9165
一酸化炭素
1個
582-0767
硫化水素
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,542
( 76,496 )
19日目
77,490
( 85,239 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・個人装着型(小型)
・単成分ガス検知用
・センサ保証3年
・広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
・世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現)
・頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
・防塵防水構造
・トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)

ご注意

  • データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 乾電池式(トレーサビリティ証明書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト