ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人装着型硫化水素計 GX-3RPro 充電池仕様【Bluetooth対応】

通常単価(税別)
147,233円
税込単価
161,956円
通常出荷日:19日目

【特長】・センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1...

詳細を確認
  • 検知対象ガス
    硫化水素
  • トラスココード
    522-1845
  • 質量(g)
    120

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GX-3R-PRO-B0000E4L1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GX-3R-PRO-B0000E4L1の仕様・寸法情報

検知対象ガス
硫化水素
トラスココード
522-1845
質量(g)
120
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
GX-3R-PRO-B0000E4L1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,233円
( 161,956円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、NH3センサの保証期間は1年となります)
・Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)
・可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
・頑丈設計(7m落下試験をクリア)
・本質安全防爆構造
・防塵防水構造
・外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
・充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ・単4形アルカリ乾電池×2本
【用途】
・各種作業現場で酸欠、中毒、爆発事故防止に
【材質】
・プロテクトカバー
・ハンドストラップ
・ベルトクリップ
・ACアダプター

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個人装着型硫化水素計 GX-3RPro 充電池仕様【Bluetooth対応】の型番GX-3R-PRO-B0000E4L1のページです。 型番GX-3R-PRO-B0000E4L1に関する仕様情報を記載しております。
個人装着型硫化水素計 GX-3RPro 充電池仕様【Bluetooth対応】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人装着型硫化水素計 GX-3RPro 充電池仕様【Bluetooth対応】
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素)
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RPro(酸素・一酸化炭素・二酸化炭素)
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 乾電池式 Bluetooth対応
個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 充電池式
ポータブルガスモニター OX-04 充電池仕様
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格147,233円237,045円203,390円246,610円70,570円44,952円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目4日目4日目
検知対象ガス硫化水素酸素、硫化水素、一酸化炭素、硫化水素酸素・一酸化炭素(水素干渉低減)・二酸化炭素---
トラスココード522-1845521-7124521-7149581-9206336-5493336-5497
質量(g)12012014014093.00093.000
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました