ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人装着型酸素・一酸化炭素計 CX-04 乾電池式

通常単価(税別)
95,000
税込単価
104,500
通常出荷日:4日目

【特長】・個人装着型(小型)・単成分ガス検知用・センサ保証3年・広い温度範囲に対応(センサ仕様による)...

詳細を確認
  • JANコード
    4571501890224
  • トラスココード
    336-5498
  • 対象ガス
    一酸化炭素・酸素
  • 質量(g)
    93.000
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    67
  • 幅(mm)
    54

ご注意

  • データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CX-04-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CX-04-00の仕様・寸法情報

JANコード
4571501890224
トラスココード
336-5498
対象ガス
一酸化炭素・酸素
質量(g)
93.000
奥行(mm)
24
高さ(mm)
67
幅(mm)
54
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CX-04-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,000
( 104,500 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・個人装着型(小型)
・単成分ガス検知用
・センサ保証3年
・広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
・頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
・防塵防水構造
・本質安全防爆構造

ご注意

  • データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個人装着型酸素・一酸化炭素計 CX-04 乾電池式の型番CX-04-00のページです。 型番CX-04-00に関する仕様情報を記載しております。
個人装着型酸素・一酸化炭素計 CX-04 乾電池式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人装着型酸素・一酸化炭素計 CX-04 乾電池式
個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 充電池式
ポータブルガスモニター OX-04G 乾電池仕様
小型酸素モニター 乾電池仕様
ポータブルガスモニター OX-04 充電池仕様
ポータブルガスモニター OX-04G 充電池仕様
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格95,00067,55644,16287,10944,16244,162
通常出荷日4日目4日目4日目8日目4日目4日目
JANコード457150189022445715018906514571501890255457150189056945715018906684571501890675
トラスココード336-5498336-5493336-5517259-0090336-5497336-5500
対象ガス一酸化炭素・酸素硫化水素酸素酸素酸素酸素
質量(g)93.00093.00093.000230.00093.00093.000
奥行(mm)24242435.52424

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト