17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ リモートセンサ型

通常単価(税別)
116,235129,150
税込単価
127,859142,065
通常出荷日:8日目

【特長】・クリーンルームや研究室内などの酸欠事故防止に・圧力補正機能付きによる気圧の影響による指示値の...

詳細を確認
  • 検知範囲
    0-25vol%
  • 対象ガス
    酸素
  • 奥行(mm)
    35.5
  • 高さ(mm)
    120
  • 幅(mm)
    80
  • 付属センサコード
    あり

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

コード長さ(m)

最小発注数量
597-8711
200.000
3
1個
597-8668
230.000
5
1個
597-8641
230.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116,235
( 127,859 )
8日目
119,216
( 131,138 )
8日目
129,150
( 142,065 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルームや研究室内などの酸欠事故防止に
・圧力補正機能付きによる気圧の影響による指示値の変動がありません
・従来機種からの小型・軽量化・表示画面サイズ拡大、上下ボタンの追加により操作向上
・JIS T8201 2010(酸素欠乏測定用酸素計)に準拠

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ リモートセンサ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ リモートセンサ型
簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ リモートセンサ型(トレーサビリティ証明書付)
簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ センサ一体型(トレーサビリティ証明書付)
小型酸素モニター 乾電池仕様
小型酸素モニター DC24V仕様
簡易定置型二酸化炭素計 RI-600シリーズ センサ一体型
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格116,235-126,170 -107,29487,10987,10989,412
通常出荷日8日目19日目19日目8日目8日目8日目
検知範囲0-25vol%0-25vol%0-25vol%0-25vol%0-25vol%-
対象ガス酸素酸素酸素酸素酸素CO2
奥行(mm)35.535.535.535.535.535.5
高さ(mm)120120120120120120
幅(mm)808080808080

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト