ファクトリーサプライ用品技術窓口

投込み式酸素濃度計

通常単価(税別)
98,122円
税込単価
107,934円
通常出荷日:19日目

【特長】・連続使用時間約20000時間(約2年間に相当)・1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケ...

詳細を確認
  • トラスココード
    581-7689
  • 対象ガス
    酸素
  • 保護等級
    IP67相当
  • 質量(g)
    330.000
  • 奥行(mm)
    53
  • 高さ(mm)
    150
  • 幅(mm)
    69

ご注意

  • トレーサビリティ証明書は、「校正証明書」とは異なります。当社のトレーサビリティ体系に従って、国家標準機関と社内基準器によって校正されていることを証明するための「自己宣言書」の扱いとなります。予めご承知おきください。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OX-08-00-X2000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OX-08-00-X2000の仕様・寸法情報

トラスココード
581-7689
対象ガス
酸素
保護等級
IP67相当
質量(g)
330.000
奥行(mm)
53
高さ(mm)
150
幅(mm)
69
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
OX-08-00-X2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,122円
( 107,934円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・連続使用時間約20000時間(約2年間に相当)
・1台2役(センサ投込式で作業前測定に最適・ケーブル/センサを巻取り部に固定してリアルタイム測定も可能)
・JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
・センサ2年保証(ただし、年1回以上のメーカーによる点検実施が条件となります。)
・センサも含めて防塵防水構造(IP67相当)
・標準付属品:プロテクトカバー、ベルトクリップ、リモートケーブル(5m)、単3形乾電池2本、ネックストラップ、解け防止用バンド
・オプション(別売品):センサ延長ケーブル(5m/15m/25m)、アルミトランクケース、保護フィルム
【用途】
・タンクやマンホール・ピット作業の酸欠事故防止に。
【セット内容】
・トレサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレサビリティ体系(ガス作成に関するトレサビリティ体系図)、トレサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレサビリティ体系図)

ご注意

  • トレーサビリティ証明書は、「校正証明書」とは異なります。当社のトレーサビリティ体系に従って、国家標準機関と社内基準器によって校正されていることを証明するための「自己宣言書」の扱いとなります。予めご承知おきください。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

投込み式酸素濃度計の型番OX-08-00-X2000のページです。 型番OX-08-00-X2000に関する仕様情報を記載しております。
投込み式酸素濃度計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
投込み式酸素濃度計
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 乾電池式 Bluetooth対応
個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式(トレーサビリティ証明書付)
腕時計型(装着型)単成分ガス検知器 GW-3シリーズ
ポンプユニット(GX-3R用)
ポータブルガスモニター GX-3R タイプA
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格98,122円246,610円103,224円70,570円32,052円76,646円 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目1日目1日目〜
トラスココード581-7689581-9206581-7651581-7679161-1596-
対象ガス酸素可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素アンモニア一酸化炭素シリーズ全般-
保護等級IP67相当IP66/68(2m、1h)相当IP66/67相当IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)IP20-
質量(g)330.00014093.00045.000120100
奥行(mm)533424222926
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました