ファクトリーサプライ用品技術窓口

【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(S)

通常単価(税別)
51,892
税込単価
57,081
通常出荷日:19日目

【特長】・GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット・GX-3R本体とドッキングすることで吸引式...

詳細を確認
  • トラスココード
    582-0760
  • 質量(g)
    130.000
  • 奥行(mm)
    29
  • 高さ(mm)
    95
  • 幅(mm)
    93

ご注意

  • GX-3Rシリーズ以外のGX-2009やGX-3RProとの接続はできかねます。
  • 本トレーサビリティ証明書は、「校正証明書」ではございません。弊社のトレーサビリティ体系に従って、国家標準機関と社内基準器によって校正されていることを証明するための「自己宣言書」の扱いとなります。予めご承知おきください。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RP-3R-03-X2000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RP-3R-03-X2000の仕様・寸法情報

トラスココード
582-0760
質量(g)
130.000
奥行(mm)
29
高さ(mm)
95
幅(mm)
93
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
RP-3R-03-X2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
51,892
( 57,081 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GX-3Rシリーズ専用の外付け電動ポンプユニット
・GX-3R本体とドッキングすることで吸引式サンプリングに対応可能
・本器の脱着レバーにより着脱可能
・ポンプ吸引流量の切り替え可能
・その他:浮子式ガス採集器8mとGX-3R本体の3点をドッキングすることで、マンホール・地下ピット内の酸欠確認が可能(GX-3R本体および浮子式ガス採集器8mは別売品)
・トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)

ご注意

  • GX-3Rシリーズ以外のGX-2009やGX-3RProとの接続はできかねます。
  • 本トレーサビリティ証明書は、「校正証明書」ではございません。弊社のトレーサビリティ体系に従って、国家標準機関と社内基準器によって校正されていることを証明するための「自己宣言書」の扱いとなります。予めご承知おきください。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(S)の型番RP-3R-03-X2000のページです。 型番RP-3R-03-X2000に関する仕様情報を記載しております。
【GX-3Rシリーズ用】ガス吸引用ポンプユニット RP-3R(S)のレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト