ファクトリーサプライ用品技術窓口

携帯型可燃性ガス検知器 1000シリーズ(トレーサビリティ証明書付)

通常単価(税別)
174,171円
税込単価
191,588円
通常出荷日:19日目

【特長】・高濃度測定用・BASEガスを選択可能で、全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能です。・BA...

詳細を確認
  • トラスココード
    581-7632
  • 対象ガス
    可燃性ガス(CH4他)
  • 質量(g)
    260.000
  • 奥行(mm)
    36
  • 高さ(mm)
    124
  • 幅(mm)
    80

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

NP-1000-02-X2000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NP-1000-02-X2000の仕様・寸法情報

トラスココード
581-7632
対象ガス
可燃性ガス(CH4他)
質量(g)
260.000
奥行(mm)
36
高さ(mm)
124
幅(mm)
80

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
NP-1000-02-X2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
174,171円
( 191,588円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高濃度測定用
・BASEガスを選択可能で、全5種のガスを1台で検知/濃度直読が可能です。
・BASEガス(エアー、N2、CO2)を選択可能
・測定ガス種(メタン・プロパン・イソブタン・アルゴン・ヘリウム)切替可能
・オートレンジ切り替え式(Lowレンジ:0-10.0vol%⇔Highレンジ:0-100vol%/測定値にあわせてLow/High 2種類のレンジが自動で切り替わります。)
・標準プローブにカートリッジフィルター(別売品)装着可能(硫化水素除去フィルター、シリコーン除去フィルターが搭載可能。センサにダメージを与える硫化水素やシリコーンがある作業現場で使用する際にプローブのアレンジが可能です)
【セット内容】
・トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯型可燃性ガス検知器 1000シリーズ(トレーサビリティ証明書付)の型番NP-1000-02-X2000のページです。 型番NP-1000-02-X2000に関する仕様情報を記載しております。
携帯型可燃性ガス検知器 1000シリーズ(トレーサビリティ証明書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
携帯型可燃性ガス検知器 1000シリーズ(トレーサビリティ証明書付)
個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式(トレーサビリティ証明書付)
簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズ(トレーサビリティ証明書付)
簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ センサ一体型(トレーサビリティ証明書付)
高感度可燃性ガスモニター
腕時計型(装着型)単成分ガス検知器 GW-3シリーズ
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格174,171円103,224円90,979円111,388円220,740円70,570円
通常出荷日19日目19日目9日目19日目4日目19日目
トラスココード581-7632581-7651581-9189581-9176856-8507581-7679
対象ガス可燃性ガス(CH4他)アンモニアE.O.(酸化エチレン)酸素可燃性ガス(CH4他)一酸化炭素
質量(g)260.00093.000200.000230.000260.00045.000
奥行(mm)362435.535.53622
高さ(mm)1246712012012442
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました