17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

GX-3R用オプション

通常単価(税別)
1,73725,532
税込単価
1,91128,085
通常出荷日:7日目~19日目

理研計器(ガス測定器・検知器)社のガス検知器 GX-3R用オプション シリーズです

  • 質量(g)
    100

ご注意

  • 本オプション品は、ガス検知器本体ご購入時に標準付属品となります。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

仕様

最小発注数量
GX-3Rシリーズ用プロテクトカバー
657-5659
色:黒
1個
GX-3R用革ケース RoHS対応品
657-5660
色:黒
1個
手動吸引ユニット 採集棒付き
657-5651
サンプリング先端:ガス採集棒付属
1個
手動吸引ユニット 浮子付き
657-5649
サンプリング先端:浮子付チューブ(8m)付属
1個
データロガマネージメントプログラム SW-GX-3R 国内仕様
657-5658
本製品のプログラム配布用CDの種類:「CD-ROM」
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,737
( 1,911 )
7日目
9,545
( 10,500 )
7日目
22,979
( 25,277 )
7日目
25,532
( 28,085 )
7日目
13,433
( 14,776 )
19日目

詳細情報

基本情報

理研計器(ガス測定器・検知器)社のガス検知器 GX-3R用オプション シリーズです

ご注意

  • 本オプション品は、ガス検知器本体ご購入時に標準付属品となります。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

GX-3R用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト