17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 乾電池式

通常単価(税別)
65,47395,000
税込単価
72,020104,500
通常出荷日:4日目

【特長】・世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現)

  • 質量(g)
    93.000
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    67
  • 幅(mm)
    54

ご注意

  • データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

対象ガス

最小発注数量
4571501890217
336-5512
一酸化炭素
1個
4571501890590
336-5499
一酸化炭素(水素干渉低減仕様)
1個
4571501890231
336-5508
硫化水素
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,473
( 72,020 )
4日目
95,000
( 104,500 )
4日目
67,556
( 74,312 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現)

ご注意

  • データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 乾電池式のレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト