ファクトリーサプライ用品技術窓口

腕時計型(装着型)単成分ガス検知器 GW-3シリーズ

通常単価(税別)
70,570円
税込単価
77,627円
通常出荷日:19日目

【特長】・世界最小・最軽量クラスの約45g(手首や腕、ヘルメットバンドなどに装着可能)・高機能・高耐久...

詳細を確認
  • トラスココード
    581-7679
  • 対象ガス
    一酸化炭素
  • 保護等級
    IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)
  • 質量(g)
    45.000
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    42
  • 幅(mm)
    63

ご注意

  • 本トレーサビリティ証明書は、「校正証明書」ではございません。弊社のトレーサビリティ体系に従って、国家標準機関と社内基準器によって校正されていることを証明するための「自己宣言書」の扱いとなります。予めご承知おきください。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GW-3-03-X2000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GW-3-03-X2000の仕様・寸法情報

トラスココード
581-7679
対象ガス
一酸化炭素
保護等級
IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)
質量(g)
45.000
奥行(mm)
22
高さ(mm)
42
幅(mm)
63
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
GW-3-03-X2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,570円
( 77,627円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界最小・最軽量クラスの約45g(手首や腕、ヘルメットバンドなどに装着可能)
・高機能・高耐久センサ搭載
・センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。GW-3(O2)はセンサ保証1年となります)
・水素干渉をほとんど受けない一酸化炭素センサ(水素干渉低減仕様)をラインアップ(※製鉄・鉄鋼所など水素の共存環境に対応)
・防塵防水構造
・本質安全防爆構造
・トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
【用途】
・各種現場作業における一酸化炭素中毒事故防止に

ご注意

  • 本トレーサビリティ証明書は、「校正証明書」ではございません。弊社のトレーサビリティ体系に従って、国家標準機関と社内基準器によって校正されていることを証明するための「自己宣言書」の扱いとなります。予めご承知おきください。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

腕時計型(装着型)単成分ガス検知器 GW-3シリーズの型番GW-3-03-X2000のページです。 型番GW-3-03-X2000に関する仕様情報を記載しております。
腕時計型(装着型)単成分ガス検知器 GW-3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
腕時計型(装着型)単成分ガス検知器 GW-3シリーズ
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 乾電池式 Bluetooth対応
個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式(トレーサビリティ証明書付)
ポンプユニット(GX-3R用)
ポータブルガスモニター GX-3R タイプA
投込み式酸素濃度計
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格70,570円246,610円103,224円32,052円76,646円 -98,122円
通常出荷日19日目19日目19日目1日目1日目〜19日目
トラスココード581-7679581-9206581-7651161-1596-581-7689
対象ガス一酸化炭素可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素アンモニアシリーズ全般-酸素
保護等級IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)IP66/68(2m、1h)相当IP66/67相当IP20-IP67相当
質量(g)45.00014093.000120100330.000
奥行(mm)223424292653
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました