ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式

通常単価(税別)
93,020円
税込単価
102,322円
通常出荷日:4日目

【特長】・作業の邪魔にならない小型軽量設計です。・単成分ガス検知用・センサ保証1年・広い温度範囲に対応...

詳細を確認
  • 質量(g)
    93.000
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    67
  • 幅(mm)
    54

ご注意

  • データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラムSW-04Series国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

対象ガス

最小発注数量
4571501890385
412-0074
アンモニア
1個
4571501890392
412-0091
塩素
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,020円
( 102,322円 )
4日目
93,020円
( 102,322円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業の邪魔にならない小型軽量設計です。
・単成分ガス検知用
・センサ保証1年
・広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
・頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
・本質安全防爆構造、防塵・防水構造により、様々な作業場現場で安心して使用可能です。

ご注意

  • データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラムSW-04Series国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式
個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式(トレーサビリティ証明書付)
個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 乾電池式
個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 充電池式
個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 乾電池式
個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 乾電池式(トレーサビリティ証明書付)
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格93,020円103,224円93,020円70,570円66,127円 -72,611円 -
通常出荷日4日目19日目4日目4日目4日目19日目
質量(g)93.00093.00093.00093.00093.00093.000
奥行(mm)242424242424
高さ(mm)676767676767
幅(mm)545454545454

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト