ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易定置型二酸化炭素計 RI-600シリーズ センサ一体型

通常単価(税別)
93,020円
税込単価
102,322円
通常出荷日:8日目

【特長】・ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に・オフィス、教室、会議室など人が集まる場...

詳細を確認
  • 対象ガス
    CO2
  • 奥行(mm)
    35.5
  • 高さ(mm)
    120
  • 幅(mm)
    80

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

検知範囲

トラスココード

質量(g)

電源

最小発注数量
0~5000ppm
597-8672
180.000
DC24V±10%
1個
0~10000ppm
597-8647
200.000
AC100V±10%・50/60Hz
1個
0~2000ppm
597-8649
200.000
AC100V±10%・50/60Hz
1個
0~5000ppm
597-8660
200.000
AC100V±10%・50/60Hz
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
93,020円
( 102,322円 )
8日目
93,020円
( 102,322円 )
8日目
93,020円
( 102,322円 )
8日目
93,020円
( 102,322円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビル管理法・事務所衛生基準規則に基づいたCO2測定に
・オフィス、教室、会議室など人が集まる場所の大気管理に
・ビルの空調、地下駐車場の給排気制御に
・植物栽培工場、施設内での二酸化炭素濃度管理に

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易定置型二酸化炭素計 RI-600シリーズ センサ一体型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易定置型二酸化炭素計 RI-600シリーズ センサ一体型
簡易定置型一酸化炭素計 EC-600シリーズ センサ一体型
簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ センサ一体型(トレーサビリティ証明書付)
簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ リモートセンサ型
簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ リモートセンサ型(トレーサビリティ証明書付)
簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズ
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格93,020円93,020円111,388円120,572円 -130,776円 -80,774円
通常出荷日8日目8日目19日目8日目19日目9日目
対象ガスCO2一酸化炭素酸素酸素酸素酸化エチレン
奥行(mm)35.535.535.535.535.535.5
高さ(mm)120120120120120120
幅(mm)808080808080
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト