17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブル型4成分ガス検知器 GX-Force

通常単価(税別)
148,152166,430
税込単価
162,967183,073
通常出荷日:19日目

【特長】・軽量設計(約280g)・握りやすいグリップデザイン・センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点...

詳細を確認
  • 質量(g)
    280.000
  • 奥行(mm)
    47
  • 高さ(mm)
    173
  • 幅(mm)
    64

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

対象ガス

最小発注数量
4571501890149
467-4577
可燃性ガス(イソブタン)・酸素・一酸化炭素・硫化水素
1個
-
467-4572
可燃性ガス(イソブタン)・酸素・硫化水素
1個
-
467-4574
可燃性ガス(イソブタン)・酸素・一酸化炭素
1個
-
467-4576
可燃性ガス(イソブタン)・酸素
1個
4571501890156
467-4578
可燃性ガス(メタン)・酸素・一酸化炭素・硫化水素
1個
-
467-4575
可燃性ガス(メタン)・酸素・硫化水素
1個
-
467-4571
可燃性ガス(メタン)・酸素
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
166,430
( 183,073 )
19日目
154,886
( 170,375 )
19日目
154,886
( 170,375 )
19日目
148,152
( 162,967 )
19日目
166,430
( 183,073 )
19日目
154,886
( 170,375 )
19日目
148,152
( 162,967 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量設計(約280g)
・握りやすいグリップデザイン
・センサ3年保証(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
・連続使用時間大幅UP(約30時間)
・頑丈設計(3m落下耐久試験クリア)
・防塵防水構造
・低温&高温環境にも対応
・LEDライト搭載
・可燃性ガス読替機能付き(27種)
・多くの現場で発生・漏洩する危険性がある可燃性ガス・酸素・毒性ガス(一酸化炭素・硫化水素)の4成分を、ポンプ吸引により素早く確実に検知できます
・一酸化炭素 硫化水素デュアルセンサを搭載することで、搭載センサ数を従来の4つから3つに削減し、筐体の小型化を行い軽量化(約280g [従来比:-22%])を実現しました
【用途】
・酸欠危険箇所(マンホール・地下ピット・タンク等)において作業中および作業前事前測定として
・爆発事故/酸欠事故/中毒事故の防止として

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブル型4成分ガス検知器 GX-Forceのレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト