17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルガスモニター GX-3R Pro 充電池仕様

通常単価(税別)
149,114206,835
税込単価
164,025227,519
通常出荷日:19日目

【特長】・センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)・Bluetoothでスマホやタ...

詳細を確認
  • 保護等級
    IP66/68相当
  • 質量(g)
    120
  • 奥行(mm)
    26
  • 高さ(mm)
    65
  • 幅(mm)
    73

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

トラスココード

対象ガス

最小発注数量
一酸化炭素(CO):0~500ppm、アンモニア(NH3):0~300.0ppm
683-5864
一酸化炭素(CO)、アンモニア(NH3)
1個
酸素(O2):0~25.0vol%、硫化水素(H2S):0~30.0ppm、二酸化炭素(CO2):0~10000ppm
426-1653
酸素(O2)、硫化水素(H2S)、二酸化炭素(CO2)
1個
酸素(O2):0~25.0vol%、アンモニア(NH3):0~300.0ppm
426-1677
酸素(O2)、アンモニア(NH3)
1個
可燃性ガス(HC):0~100%LEL、酸素(O2):0~25.0vol%、、一酸化炭素:0~500ppm、硫化水素(H2S):0~30.0ppm、アンモニア(NH3):0~300.0ppm
426-1636
酸素(O2)、可燃性ガス(HC)、一酸化炭素(CO)、硫化水素(H2S)、アンモニア(NH3)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
149,114
( 164,025 )
19日目
182,785
( 201,064 )
19日目
149,114
( 164,025 )
19日目
206,835
( 227,519 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります)
・Bluetoothでスマホやタブレットと通信可能(専用アプリ『RKLink』を介して緊急事態を知らせる警報を遠隔地とリアルタイムで共有/専用アプリをインストールした端末からガス警報等の緊急情報をメール送信可能)(専用アプリ『RKLink』:GooglePlay/AppStoreから無料ダウンロード)
・可燃性ガス26種の読み替え機能付き(※可燃性ガスセンサ搭載の場合に限ります)
・頑丈設計(7m落下試験をクリア)
・本質安全防爆構造
・防塵防水構造
・外付けの専用吸引ポンプユニット(型式:RP-3R(Pro/S))装着により吸引式サンプリングに対応可能
・充実の標準付属品:本体プロテクトカバー・ACアダプター・ベルトクリップ・ハンドストラップ

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルガスモニター GX-3R Pro 充電池仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポータブルガスモニター GX-3R Pro 充電池仕様
ポータブルガスモニター GX-3R Pro 乾電池式
ポータブルガスモニター GX-3R
ポータブルガスモニター GX-3R タイプA
ポータブルガスモニター GX-3R Pro リチウムイオン電池式
ポンプユニット(GX-3R用)
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格149,114-159,08273,335 -128,157154,90833,545
通常出荷日19日目18日目1日目〜4日目18日目1日目
保護等級IP66/68相当IP66/68IP66/68IP66/68相当IP66/68相当IP20
質量(g)120140100100120120
奥行(mm)263426262629
高さ(mm)656565656595
幅(mm)7373約58約587393

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト