ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ リモートセンサ型(トレーサビリティ証明書付)

通常単価(税別)
130,776円~169,571円
税込単価
143,854円~186,528円
通常出荷日:19日目

【特長】・クリーンルームや研究室内などの酸欠事故防止に。・3色に光るLCD画面と警報音でガス警報をお知...

詳細を確認
  • 検知範囲
    0-25vol%
  • 対象ガス
    酸素
  • 奥行(mm)
    35.5
  • 高さ(mm)
    120
  • 幅(mm)
    80

ご注意

  • 本トレーサビリティ証明書は、「校正証明書」ではございません。弊社のトレーサビリティ体系に従って、国家標準機関と社内基準器によって校正されていることを証明するための「自己宣言書」の扱いとなります。予めご承知おきください。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

仕様

電源

最小発注数量
582-0779
200.000
3(リモート専用ケーブル)
AC100V±10%・50/60Hz
1個
582-0840
200.000
20(リモート専用ケーブル)
AC100V±10%・50/60Hz
1個
581-9175
230.000
20(リモート専用ケーブル)
乾電池単3形×2本
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
130,776円
( 143,854円 )
19日目
169,571円
( 186,528円 )
19日目
169,571円
( 186,528円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンルームや研究室内などの酸欠事故防止に。
・3色に光るLCD画面と警報音でガス警報をお知らせします
・圧力補正機能付きによる気圧の影響による指示値の変動がありません
・JIS T8201 2010(酸素欠乏測定用酸素計)に準拠
・AC電源ケーブル3.2mが標準付属
【セット内容】
・トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)

ご注意

  • 本トレーサビリティ証明書は、「校正証明書」ではございません。弊社のトレーサビリティ体系に従って、国家標準機関と社内基準器によって校正されていることを証明するための「自己宣言書」の扱いとなります。予めご承知おきください。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ リモートセンサ型(トレーサビリティ証明書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ リモートセンサ型(トレーサビリティ証明書付)
簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ リモートセンサ型
簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ センサ一体型(トレーサビリティ証明書付)
小型酸素モニター 乾電池仕様
小型酸素モニター DC24V仕様
簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズ(トレーサビリティ証明書付)
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格130,776円-120,572円 -111,388円86,181円86,181円90,979円
通常出荷日19日目8日目19日目8日目8日目9日目
検知範囲0-25vol%0-25vol%0-25vol%0-25vol%0-25vol%-
対象ガス酸素酸素酸素酸素酸素E.O.(酸化エチレン)
奥行(mm)35.535.535.535.535.535.5
高さ(mm)120120120120120120
幅(mm)808080808080
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト