ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポータブルガスモニター OX-04G 乾電池仕様

通常単価(税別)
44,162
税込単価
48,578
通常出荷日:4日目

【特長】・長い連続使用時間の単成分ポータブルガスモニターです・作業の邪魔にならない小型軽量設計です・世...

詳細を確認
  • 測定範囲
    0.0~40.0%
  • JANコード
    4571501890255
  • トラスココード
    336-5517
  • 対象ガス
    酸素
  • 質量(g)
    93.000
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    67
  • 幅(mm)
    54

ご注意

  • データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OX-04G-00
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OX-04G-00の仕様・寸法情報

測定範囲
0.0~40.0%
JANコード
4571501890255
トラスココード
336-5517
対象ガス
酸素
質量(g)
93.000
奥行(mm)
24
高さ(mm)
67
幅(mm)
54

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OX-04G-00
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,162
( 48,578 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長い連続使用時間の単成分ポータブルガスモニターです
・作業の邪魔にならない小型軽量設計です
・世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現)

ご注意

  • データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポータブルガスモニター OX-04G 乾電池仕様の型番OX-04G-00のページです。 型番OX-04G-00に関する仕様情報を記載しております。
ポータブルガスモニター OX-04G 乾電池仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト