ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人装着型酸素濃度計 04シリーズ 乾電池式(トレーサビリティ証明書付)

通常単価(税別)
55,157円
税込単価
60,673円
通常出荷日:19日目

【特長】・作業の邪魔にならない小型軽量設計です。・JIS T 8201:2010適合品と同等の性能があ...

詳細を確認
  • 対象ガス
    酸素
  • 保護等級
    IP66/67相当
  • 質量(g)
    93.000
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    67
  • 幅(mm)
    54

ご注意

  • データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

検知原理

最小発注数量
581-9184
定電位電解式
1個
581-9233
隔膜ガルバニ電池式
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,157円
( 60,673円 )
19日目
55,157円
( 60,673円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・作業の邪魔にならない小型軽量設計です。
・JIS T 8201:2010適合品と同等の性能があります。(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言はしていません。)
・センサ保証3年(年1回以上のメーカー点検実施が条件となります。)
・広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
・頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
・本質安全防爆構造、防塵・防水構造により、様々な作業場現場で安心して使用可能です。
【セット内容】
・トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)

ご注意

  • データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個人装着型酸素濃度計 04シリーズ 乾電池式(トレーサビリティ証明書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人装着型酸素濃度計 04シリーズ 乾電池式(トレーサビリティ証明書付)
個人装着型毒性ガス検知器 SC-04シリーズ 充電池式(トレーサビリティ証明書付)
個人装着型マルチガス検知器 GX-3RProシリーズ 乾電池式 Bluetooth対応
投込み式酸素濃度計
腕時計型(装着型)単成分ガス検知器 GW-3シリーズ
ポンプユニット(GX-3R用)
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格55,157円103,224円246,610円98,122円70,570円32,052円
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目1日目
対象ガス酸素アンモニア可燃性ガス・酸素・硫化水素・一酸化炭素・二酸化炭素酸素一酸化炭素シリーズ全般
保護等級IP66/67相当IP66/67相当IP66/68(2m、1h)相当IP67相当IP66/68相当(※IPx8:水深2m/1時間浸漬し、水の侵入なきこと。)IP20
質量(g)93.00093.000140330.00045.000120
奥行(mm)242434532229
高さ(mm)6767651504295
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト