ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人装着型可燃性ガス検知器 GP-03シリーズ 乾電池式(トレーサビリティ証明書付)

通常単価(税別)
62,300円
税込単価
68,530円
通常出荷日:19日目

【特長】・本質安全防爆構造です・防塵防水構造です・トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳...

詳細を確認
  • 検知範囲
    0-100%LEL
  • 質量(g)
    80.000
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    67
  • 幅(mm)
    54

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

対象ガス

最小発注数量
581-9196
可燃性ガス(イソブタン)
1個
582-0780
可燃性ガス(メタン)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,300円
( 68,530円 )
19日目
62,300円
( 68,530円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本質安全防爆構造です
・防塵防水構造です
・トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)
【用途】
・ガス管工事の作業時やその立会い時の爆発事故防止対策に
・ガス器具工事の際の爆発事故防止対策に

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個人装着型可燃性ガス検知器 GP-03シリーズ 乾電池式(トレーサビリティ証明書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人装着型可燃性ガス検知器 GP-03シリーズ 乾電池式(トレーサビリティ証明書付)
簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ センサ一体型(トレーサビリティ証明書付)
小型酸素モニター 乾電池仕様
小型酸素モニター AC100V仕様
小型酸素モニター DC24V仕様
個人装着型可燃性ガス検知器 GP-03シリーズ 乾電池式
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格62,300円111,388円86,181円92,433円86,181円52,096円
通常出荷日19日目19日目8日目8日目8日目4日目
検知範囲0-100%LEL0-25vol%0-25vol%0~25vol%(0.1vol%)、0~50vol%(0.5vol%)0-25vol%-
質量(g)80.000230.000230.000200.000180.00093.000
奥行(mm)2435.535.535.535.524
高さ(mm)6712012012012067
幅(mm)548080808054
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト