ファクトリーサプライ用品技術窓口

簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ センサ一体型(トレーサビリティ証明書付)

通常単価(税別)
111,388円
税込単価
122,527円
通常出荷日:19日目

【特長】・単3形アルカリ乾電池2本で約1年間連続稼働(※無警報、バックライト消灯時)・クリーンルームや...

詳細を確認
  • 検知範囲
    0-25vol%
  • トラスココード
    581-9176
  • 対象ガス
    酸素
  • 質量(g)
    230.000
  • 奥行(mm)
    35.5
  • 高さ(mm)
    120
  • 幅(mm)
    80

ご注意

  • 本トレーサビリティ証明書は、「校正証明書」ではございません。弊社のトレーサビリティ体系に従って、国家標準機関と社内基準器によって校正されていることを証明するための「自己宣言書」の扱いとなります。予めご承知おきください。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

OX600-00C-02-X2000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OX600-00C-02-X2000の仕様・寸法情報

検知範囲
0-25vol%
トラスココード
581-9176
対象ガス
酸素
質量(g)
230.000
奥行(mm)
35.5
高さ(mm)
120
幅(mm)
80
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
OX600-00C-02-X2000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,388円
( 122,527円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・単3形アルカリ乾電池2本で約1年間連続稼働(※無警報、バックライト消灯時)
・クリーンルームや研究室内などの酸欠事故防止に。
・2色に光るLCD画面と警報音でガス警報をお知らせします
・圧力補正機能付きによる気圧の影響による指示値の変動がありません
・JIS T8201 2010(酸素欠乏測定用酸素計)に準拠
【セット内容】
・トレーサビリティ証明書(1式)※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)

ご注意

  • 本トレーサビリティ証明書は、「校正証明書」ではございません。弊社のトレーサビリティ体系に従って、国家標準機関と社内基準器によって校正されていることを証明するための「自己宣言書」の扱いとなります。予めご承知おきください。
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ センサ一体型(トレーサビリティ証明書付)の型番OX600-00C-02-X2000のページです。 型番OX600-00C-02-X2000に関する仕様情報を記載しております。
簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ センサ一体型(トレーサビリティ証明書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易定置型酸素濃度計 OX-600シリーズ センサ一体型(トレーサビリティ証明書付)
小型酸素モニター 乾電池仕様
小型酸素モニター DC24V仕様
簡易定置型一酸化炭素計 EC-600シリーズ センサ一体型
簡易定置型酸化エチレンガス検知警報器 GM-600シリーズ(トレーサビリティ証明書付)
携帯型可燃性ガス検知器 1000シリーズ(トレーサビリティ証明書付)
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格111,388円86,181円86,181円93,020円90,979円174,171円
通常出荷日19日目8日目8日目8日目9日目19日目
検知範囲0-25vol%0-25vol%0-25vol%---
トラスココード581-9176259-0090259-0091412-0092581-9189581-7632
対象ガス酸素酸素酸素一酸化炭素E.O.(酸化エチレン)可燃性ガス(CH4他)
質量(g)230.000230.000180.000230.000200.000260.000
奥行(mm)35.535.535.535.535.536
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました