ファクトリーサプライ用品技術窓口

個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 充電池式

通常単価(税別)
70,570円
税込単価
77,627円
通常出荷日:4日目

【特長】・約6000時間連続使用可能です。・JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合・作業の...

詳細を確認
  • JANコード
    4571501890651
  • トラスココード
    336-5493
  • 対象ガス
    硫化水素
  • 質量(g)
    93.000
  • 奥行(mm)
    24
  • 高さ(mm)
    67
  • 幅(mm)
    54

ご注意

  • データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HS-04-01
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HS-04-01の仕様・寸法情報

JANコード
4571501890651
トラスココード
336-5493
対象ガス
硫化水素
質量(g)
93.000
奥行(mm)
24
高さ(mm)
67
幅(mm)
54
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
HS-04-01
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70,570円
( 77,627円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・約6000時間連続使用可能です。
・JIS T 8205:2018 硫化水素計 適合
・作業の邪魔にならない小型軽量設計です。
・センサ保証3年(年1回以上のメーカー点検実施が条件となります。)
・広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
・頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
・本質安全防爆構造、防塵・防水構造により、様々な作業場現場で安心して使用可能です。

ご注意

  • データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7、8、10】)
  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 充電池式の型番HS-04-01のページです。 型番HS-04-01に関する仕様情報を記載しております。
個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 充電池式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
個人装着型単成分ガス検知器 04シリーズ 充電池式
ポータブルガスモニター OX-04 充電池仕様
ポータブルガスモニター OX-04G 充電池仕様
個人装着型酸素・一酸化炭素計 CX-04 乾電池式
ポータブルガスモニター OX-04G 乾電池仕様
高感度可燃性ガスモニター
メーカー理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)理研計器(ガス測定器・検知器)
通常価格70,570円44,952円44,952円98,760円44,952円220,740円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
JANコード457150189065145715018906684571501890675457150189022445715018902554571501890538
トラスココード336-5493336-5497336-5500336-5498336-5517856-8507
対象ガス硫化水素酸素酸素一酸化炭素・酸素酸素可燃性ガス(CH4他)
質量(g)93.00093.00093.00093.00093.000260.000
奥行(mm)242424242436
よく一緒に購入される商品

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました