17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ(トレーサビリティ証明書付)

通常単価(税別)
98,353124,183
税込単価
108,188136,601
通常出荷日:19日目

【特長】・LED表示でさらに見やすく新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛で...

詳細を確認
  • 質量(g)
    220.000

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

検知対象ガス

トラスココード

最小発注数量
フロンガス14種(※詳細カタログ・取扱説明書ご参照)
682-8400
1個
燻蒸ガス7種(※詳細カタログ・取扱説明書ご参照)
682-8403
1個
水素ガス(※詳細カタログ・取扱説明書ご参照)
682-8404
1個
半導体材料ガス50種(※詳細カタログ・取扱説明書ご参照)
682-8402
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,353
( 108,188 )
19日目
103,529
( 113,882 )
19日目
108,288
( 119,117 )
19日目
124,183
( 136,601 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LED表示でさらに見やすく新たにLED表示部を搭載し、警報点やガス濃度、動作状態を色と目盛でお知らせします
・充実した機能により暗所の作業も安心です
・前方を照らすLEDライトと手元操作しやすいボタン部バックライトを搭載しています
・ワンプッシュで多機能にアクセス出来ます
・LEDライトON/OFF、警報・操作音ON/OFF、警報点切替など頻繁に使う操作をワンプッシュで操作可能です
・過酷環境でも使用できる安心設計:落下耐久2m・保護等級IP67相当・幅広い使用温度範囲(-20℃~+55℃)
・本器は微量なガスリークを検知する目的で使用するため、ガス濃度値は目安になります
・トレーサビリティ証明書(1式)
・※付属される書類の内訳:ガス検査成績書(ガスメーカーが発行している合格証)、トレーサビリティ体系(ガス作成に関するトレーサビリティ体系図)、トレーサビリティチャート(設備及び測定器に関するトレーサビリティ体系図)

ご注意

  • 理研計器製品は安全保障輸出管理の規制により国外への販売は行っておりません。ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

携帯型ガス漏れ検知器SP-230シリーズ(トレーサビリティ証明書付)のレビュー
この商品のレビューはありません

ガス測定器・検知器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト