17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

お知らせライトシングルタイプ

通常単価(税別)
1,061
税込単価
1,167
通常出荷日:1日目

【特長】・貼り紙などでは気づきにくい、段差や障害物、立ち入り禁止区域、衛生用品使用の注意喚起に、人が近...

詳細を確認
  • サイズ(mm)
    約H112×W112×D58
  • 取付仕様
    マグネット
  • 電源
    単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
  • 表示内容
    注意
  • JANコード
    4971660777952
  • 質量(g)
    200.000
  • トラスココード
    269-8848
  • 材質1
    本体、取付補助板:ABS
  • 材質2
    表示シート:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TAL30-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TAL30-Gの仕様・寸法情報

サイズ(mm)
約H112×W112×D58
取付仕様
マグネット
電源
単3形アルカリ乾電池×6本(別売)
表示内容
注意
JANコード
4971660777952
質量(g)
200.000
トラスココード
269-8848
材質1
本体、取付補助板:ABS
材質2
表示シート:PP
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TAL30-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,061
( 1,167 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貼り紙などでは気づきにくい、段差や障害物、立ち入り禁止区域、衛生用品使用の注意喚起に、人が近づくとライトの点滅でお知らせします
・ライトの点滅時間は2秒間点滅/5秒間点滅の2つの設定から選ぶことができます
・本体裏のマグネットや付属の取付補助板を使用して壁や扉に設置したり、本天面にあるフック穴に結束バンドを通してバーなどに吊り下げて設置したりと、注意喚起をしたい場所に合わせて設置方法を選べます
【用途】
・段差や障害物、立ち入り禁止区域への注意喚起に
【材質】
・本体、取付補助板:ABS
・表示シート:PP

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お知らせライトシングルタイプの型番TAL30-Gのページです。 型番TAL30-Gに関する仕様情報を記載しております。
お知らせライトシングルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト