17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

耐熱抗菌まな板

通常単価(税別)
1,1401,700
税込単価
1,2541,870
通常出荷日:5日目

【特長】・食器洗い乾燥機に最適で一般のプラスチックまな板に比べ、耐熱性に優れています・抗菌剤入りなので...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    12
  • ホワイト
  • 材質1
    ポリエチレン

ご注意

  • 不安定な場所や高所での保管は止めて下さい。安定したすべりにくい所でご使用ください。
  • 冷凍食品等すべりやすい食品を扱う時は注意してご使用ください。
  • 火のそばに置かないでください。
  • 熱いなべ等をのせないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
400
240
4973692006734
1060.0
681-1798
1個
370
220
4973692006727
900.0
681-1801
1個
300
200
4973692006710
660.0
681-1800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,700
( 1,870 )
5日目
1,396
( 1,536 )
5日目
1,140
( 1,254 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・食器洗い乾燥機に最適で一般のプラスチックまな板に比べ、耐熱性に優れています
・抗菌剤入りなので清潔・衛生的です
・ポリエチレン製で乾きが早く雑菌の繁殖を防ぎます
・羽当が良く包丁を痛めません
・中べりがなく両面使用できます
・持ち上げに便利な大きな取っ手穴付きで、手を入れやすい形状になっています
・厚さが12mmで軽量化されており持ちやすくて扱いやすいです
【用途】
・家庭調理用
【材質】
・ポリエチレン

ご注意

  • 不安定な場所や高所での保管は止めて下さい。安定したすべりにくい所でご使用ください。
  • 冷凍食品等すべりやすい食品を扱う時は注意してご使用ください。
  • 火のそばに置かないでください。
  • 熱いなべ等をのせないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐熱抗菌まな板のレビュー
この商品のレビューはありません

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト