ファクトリーサプライ用品技術窓口

電動パンチ EP-50CN2 ホワイト 穴あけ枚数50枚

通常単価(税別)
45,157円
税込単価
49,673円
通常出荷日:4日目

【特長】・用紙を入れてボタンを押すと自動で穴あけができます。【用途】・資料の整理に。

  • JANコード
    4902870851514
  • トラスココード
    536-3722
  • サイズ
    自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横/手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦
  • タイプ
    電動
  • 奥行(mm)
    123
  • 高さ(mm)
    231
  • 色
    白
  • 幅(mm)
    360
  • 穴あけ可能枚数(枚)
    50
  • 質量(g)
    2400.0

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

EP-50CN2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EP-50CN2の仕様・寸法情報

JANコード
4902870851514
トラスココード
536-3722
サイズ
自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横/手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦
タイプ
電動
奥行(mm)
123
高さ(mm)
231
色
白
幅(mm)
360
穴あけ可能枚数(枚)
50
質量(g)
2400.0

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
EP-50CN2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,157円
( 49,673円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用紙を入れてボタンを押すと自動で穴あけができます。
【用途】
・資料の整理に。

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動パンチ EP-50CN2 ホワイト 穴あけ枚数50枚の型番EP-50CN2のページです。 型番EP-50CN2に関する仕様情報を記載しております。
電動パンチ EP-50CN2 ホワイト 穴あけ枚数50枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動パンチ EP-50CN2 ホワイト 穴あけ枚数50枚
多穴パンチ バインダー用 26穴・30穴 16枚 PN-50N
シフォネル 2穴パンチ ホワイト DP-12/W
電動2穴パンチ替刃PN-27E/HP
穴あけパンチ 2穴 ラクアケ ハンディ 17枚 青 PN-G17B
2穴パンチ
メーカーマックス(文具)コクヨマックス(文具)ニューコン工業コクヨナカバヤシ
通常価格45,157円83,710円1,019円10,077円1,912円792円 -
通常出荷日4日目5日目4日目4日目6日目1日目
JANコード4902870851514-----
トラスココード536-3722-----
サイズ自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横/手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦-----
タイプ電動-----
奥行(mm)123-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

穴あけパンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました