ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ホットエアガン

通常単価(税別)
12,454円
税込単価
13,699円
通常出荷日:5日目

【商品仕様】・ホットエアガン TA619HB・タスコ社の熱風加工機 ホットエアガン シリーズです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TA619HB
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TA619HBの仕様・寸法情報

消費電力(W)
1100
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
2
JANコード
4528422490552
トラスココード
272-7038
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TA619HB
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,454円
( 13,699円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ホットエアガン TA619HB
・タスコ社の熱風加工機 ホットエアガン シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホットエアガンの型番TA619HBのページです。 型番TA619HBに関する仕様情報を記載しております。
ホットエアガンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホットエアガン
ホットエアガン用 先端ノズル 1609201796
ホットエアガン用 先端ノズル 1609201751
ホットエアガン用 先端ノズル 1609201795
ホットエアガン用 先端ノズル 169201648
ホットエアガン用 先端ノズル PHG-N1
メーカータスコボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格12,454円3,415円3,205円2,965円2,437円3,117円
通常出荷日5日目5日目4日目1日目4日目1日目
消費電力(W)1100-----
電源(V)100-----
電源コード長さ(m)2-----
JANコード4528422490552-----
トラスココード272-7038-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱加工機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました