17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤレスガイドシステム(子機)

通常単価(税別)
32,000
税込単価
35,200
通常出荷日:2日目

【特長】・電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です・1台の子機か...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    12
  • 高さ(mm)
    69
  • 幅(mm)
    40
  • JANコード
    4969887576250
  • 質量(g)
    30.000
  • トラスココード
    696-8750

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MM-WGS5R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MM-WGS5Rの仕様・寸法情報

奥行(mm)
12
高さ(mm)
69
幅(mm)
40
JANコード
4969887576250
質量(g)
30.000
トラスココード
696-8750

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
MM-WGS5R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,000
( 35,200 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電波障害に強い2.4GHzデジタル帯でノイズの少ない安定した音声通信が可能です
・1台の子機からの音声発信も可能な双方向通信タイプです
・バッテリー内蔵で繰り返し充電が可能です
・装着や持ち運びに便利な小型・軽量タイプです
・通信範囲内で最大5グループ(1WAYモード時)、最大3グループ(2WAYモード時)が同時に使用できます
・1つのグループにおいて、親機1台につき最大100台の子機を使用可能です
【用途】
・ツアーガイドや工場見学、社内業務でのソーシャルディスタンス確保に最適です
【材質】
・ヘッドホン
・ストラップ(黒)
・充電用USB Type-Cケーブル
・取扱説明書

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスガイドシステム(子機)の型番MM-WGS5Rのページです。 型番MM-WGS5Rに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスガイドシステム(子機)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスガイドシステム(子機)
ワイヤレスガイドシステム
ワイヤレスガイドシステム(親機)
ワイヤレスガイド用充電器(10台用)
キャリングアルミケース
ガイドシステム用ヘッドセット(オーバーヘッド型)
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格32,00047,00035,31048,64936,41410,746
通常出荷日2日目19日目2日目2日目2日目2日目
奥行(mm)12231291160-
高さ(mm)69656965220-
幅(mm)403240212約340-
JANコード496988757625049698875753834969887576267496988757545149698875765024969887575642
質量(g)30.00036.00030.000280.0001905.00066.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました